Publicar produtos
Stadium Bar Height Drink Rail
Stadium Bar Height Drink Rail
Stadium Bar Height Drink Rail
Stadium Bar Height Drink Rail
Stadium Bar Height Drink Rail

    Stadium Bar Height Drink Rail

    Traduzido por Google,

    Os corrimões para bebidas na altura da barra do estádio são produtos personalizados e fabricados que proporcionam conforto e ao mesmo tempo permitem flexibilidade para praticamente qualquer estádio ou local de entretenimento. As grades para bebidas na altura do bar permitem bancadas em pé ou opções de assentos elevados. Essas mesas resistentes de aço inoxidável são construídas de acordo com suas especificações e incluem opções como altura da barra, altura de jantar, montagem na parede ou ângulos integrados, para citar alguns. Esses produtos são uma ótima maneira de transformar seu saguão ou suíte em uma área que permite mais socialização, mais movimento e mais visibilidade do que um assento tradicional, ao mesmo tempo em que gera receita adicional para um assento com bilhete. Além disso, esses produtos podem incorporar facilmente cores e/ou logotipos de franquia.

    Para especificar os drinkrails do SiteScapes, basta fornecer as informações abaixo:

    • Altura da mesa
    • Profundidade da mesa
    • Pés lineares totais
    • Ângulos necessários

    MATERIAIS

    • Tampo de mesa sólido
      7 horas. aço inoxidável
    • Tubos verticais - tubulação de aço de parede de 3" x 1/8"
    • Suportes de Mesa - Chapa de Aço 7 ga
    • Placa de montagem - placa de aço inoxidável de 3/8"
    • Trilho de proteção contra quedas - barra de aço quadrada de 1/2"

    OPÇÕES

    Escolha a altura do bar ou do jantar; Comprimento da mesa; Profundidade da bancada; Cerca opcional de proteção contra quedas; acabamento em pó ou Duracoat; e cor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastadium-bar-height-drink-rail
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosDrink Rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States

    Produtos parecidos