Publicar produtos
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Traduzido por Google,

    Skåform Basic é feito de laminado compacto de alta pressão (HPL), um material extremamente sustentável, à prova d'água e higiênico. Um gabinete durável com design original. Um armário de banheiro resistente que pode suportar ambientes de banheiro agressivos. Basic possui espelhos móveis que podem ser facilmente movidos em seus trilhos. Prateleiras móveis criam opções flexíveis de armazenamento.

    Qualidade controlada pelo SP Technical Research Institute da Suécia. Recomendado por Byggvarubedömningen e aprovado pela SundaHus.

    Especificação
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabasic-2
    • Familia de productoBathroom cabinet Skåform
    • Grupo de produtosBasic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)525
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden