Publicar produtos
Bathroom commode Skåform Fovere
Bathroom commode Skåform Fovere

    Bathroom commode Skåform Fovere

    Traduzido por Google,

    Skåform Fovere é uma cômoda feita na Suécia de laminado compacto de alta pressão (HPL), um material extremamente sustentável, impermeável e higiênico. As portas possuem dobradiças de fechamento suave. Entregue pré-montado.

    Especificação
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFovere-600
    • Familia de productoBathroom commode Skåform
    • Grupo de produtosFovere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)592
    • Profundidade (mm)435
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets