Publicar produtos
CONNEX - SPC Flooring
CONNEX - SPC Flooring
    Skema

    CONNEX - SPC Flooring

    Traduzido por Google,
    Connex é único na gama de SPC. Flexível graças à sua espessura reduzida de 5,5 mm e silencioso graças à subpavimentação pré-instalada, é o SPC mais fino entre as propostas da Skema, mas também um dos mais resistentes, graças à camada transparente reforçada aplicada à superfície, que permite a sua utilização em ambientes comerciais de alto tráfego e facilita a limpeza.
    Especificação
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconnex
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSPC Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico