Publicar produtos
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
    Skema

    STAR K - SPC Flooring

    Traduzido por Google,
    Star K é o piso mais vendido da Skema, um piso com efeito madeira com tábuas largas e excelente estabilidade dimensional. Altamente resistente ao desgaste, é ideal para ambientes de alto tráfego. Totalmente impermeável e antiderrapante, pode ser instalado em banheiros, spas e academias.
    Especificação
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastar-k
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSPC Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1828.8
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico

    Disponibilidade da região

    Europa