Publicar produtos
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Traduzido por Google,

Características

  • China vítrea branca
  • Tigela alongada
  • Montado no chão, saída de chão
  • 12" (305mm) bruto
  • Alça de descarga em metal cromado
  • Sistema de montagem de tanque de 3 pontos seguro e anti-balanço
  • Alimentado pela descarga assistida por pressão da marca Flushmate®
  • tecnologia para alcançar 1.000g de pontuação MaP
  • Desempenho de transporte de linha de drenagem de mais de 60 pés (18,3 m)
  • Área do ponto de água: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Alça de descarga ativada por cabo suave e silenciosa - mão direita
  • Armadilha totalmente envidraçada
  • Parafusos e tampas do armário incluídos
  • Assento sanitário e anel de cera não inclusos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosPressure Assist
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África