Publicar produtos
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

4.6 de 5 estrelas4.6(17 avaliações)
Traduzido por Google,

Características

  • Sistema de lavatório de estação única com as seguintes características:
  • O design do deck de drenagem evita que a água se acumule na bancada
  • Estrutura de alta resistência resistente a vandalismo sem lacunas
  • Torneiras para lavar as mãos cromadas ativadas por sensor Sloan
  • Transbordamento acentuado cromado
  • Gabinete construído em aço inoxidável escovado
  • Todos os padrões de banheiro ADA e TAS alcançados em um único design
  • A pia só pode ser usada com uma torneira de furo único. Nenhuma opção de dispensador de sabão está disponível para este modelo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_elc-81000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África