Publicar produtos
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0 de 5 estrelas5.0(13 avaliações)
Traduzido por Google,

Características

  • Sistema de lavatório de três estações com as seguintes características:
  • O design do deck de drenagem evita que a água se acumule na bancada
  • Estrutura de alta resistência resistente a vandalismo sem lacunas
  • Transbordamento acentuado cromado
  • Gabinete construído em aço inoxidável escovado
  • Todos os padrões de banheiro ADA e TAS alcançados em um único design
  • A pia só pode ser usada com uma torneira de furo único. Nenhuma opção de dispensador de sabão está disponível para este modelo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_ELC-83000
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosSloanStone® Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África