Publicar produtos
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile

    Fastlane Plus 400AS Security Turnstile

    Traduzido por Google,

    Definindo o padrão

    Fastlane Plus 400 AS é uma catraca óptica premium com pedestal estendido e braços de barreira que podem operar em modo aberto. Combina tecnologia óptica avançada com um braço de barreira para detectar e impedir fisicamente o acesso não autorizado. Com Fastlane, a segurança nunca pareceu tão convidativa.

    Inteligência avançada

    As catracas e speedgates Fastlane possuem uma arquitetura avançada baseada em inteligência distribuída. Uma matriz de feixe infravermelho projetada com vários microprocessadores monitora o movimento dos pedestres com extrema precisão, detectando pessoas que estejam a apenas ¼” de distância. Inerentemente mais segura, esta tecnologia também permite uma entrada mais rápida e minimiza alarmes falsos.

    IP habilitado

    A catraca Fastlane Plus 400 AS apresenta Fastlane Connect™, um sistema de comunicação e controle TCP/IP que permite o controle da catraca baseado na Web a partir de qualquer PC, tablet, smartphone ou do Multilane Controller da Fastlane.

    Operação

    A catraca Fastlane Plus 400 AS foi projetada com feixes de detecção adicionais que permitem operar em modo Normalmente Aberto. Os braços da barreira fecham rapidamente para um usuário não autorizado.

    Fastlane Plus 400 AS possui quatro modos de operação adicionais. As catracas podem ser conectadas a um painel de controle remoto ou integradas a sistemas de terceiros para seleção de modo eletrônico. Fastlane soa um alarme local se alguém entrar sem autorização.

    • Os esforços para ultrapassar a barreira de vidro soarão um segundo alarme mais alto
    • Um relé secundário pode acionar CCTV, trancar portas ou controlar elevadores

    Fácil de usar e seguro

    As catracas Fastlane Plus apresentam vários feixes de segurança projetados para impedir que os braços da barreira colidam com os usuários. As unidades apresentam uma entrada de alarme de incêndio para permitir uma evacuação de emergência segura e desimpedida e a série 400 apresenta braços de ruptura com reinicialização automática exclusivos para uma operação mais segura.

    Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.

    Especificação
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38″
      • Width: 6.6″
      • Length: 50.2″

      Turnstile barrier arms

      • Retracting, breakaway arms, self-returning
      • Diameter: 1.5” tube
      • Standard length: 10.7”
      • ADA length: 15.6”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 23-28”
      • ADA lane: 33-38”

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurity-turnstiles-fastlane-plus-400-as
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de produtosSecurity Speed Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38
    • Largura (polegadas)6.6
    • Profundidade (polegadas)50.2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul