Publicar produtos
House Bath Robe Hook
Smedbo

House Bath Robe Hook

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Casa – Gancho de Robe de Banho Cromado Polido. Fixação oculta. Esta gama mostra uma sutileza de toque combinando uma placa de montagem angular contrastando com as curvas suaves de cada funcional
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRK358
  • Familia de productoHouse
  • Grupo de produtosHook
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.294
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África