Publicar produtos
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Casa - Gancho de Toalha Quádruplo em Cromado Polido. Fixação oculta. Comprimento 178 milímetros. Combinando uma placa de montagem angular contrastante com as curvas suaves de cada parte funcional. O material do núcleo é latão maciço, com acabamento em cromo escovado ou polido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRK359
  • Familia de productoHouse
  • Grupo de produtosHook
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)178
  • Profundidade (mm)35
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.326
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África