Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
soinca/products/d63c1f5e-3a68-4392-a10c-80ac3f259949
Início
Categorias
Paisagismo
Mobíliário Externo
Wood garden bench
Disponível em Estados Unidos
Soinca
Seguir
Wood garden bench
Traduzido por Google,
Vista original
Estrutura de aço lingote - tamanho 50x10 mm;
Reforço central Barra de aço - tamanho 40x5 mm;
15 tiras de madeira (Kâmbala) - tamanho 1700X50X35 mm;
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
1770
Familia de producto
Urban Furniture
Grupo de produtos
Garden Benches
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-07-31
Número de edição
1
Altura (mm)
760
Largura (mm)
1700
Profundidade (mm)
720
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.soinca.pt/item.php?id=114
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Aço
Concebido em
Portugal
Fabricado em
Portugal
Peso líquido (Kg)
60
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Mobíliário Externo
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
Código UNSPSC
26
Produtos parecidos
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Descarregar
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Table
Descarregar
Forms+Surfaces
Hypha Table
Descarregar
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Descarregar
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Descarregar