Publicar produtos
Bausatz Sundeck

Bausatz Sundeck

4.0 de 5 estrelas4.0(14 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema no teto para clientes exigentes: Com o kit Sundeck, os módulos de qualidade poderosos Sunmodule Plus poly, mono, mono black e o Sunmodule Protect poly da SolarWorld estão na mesma altura que o resto do teto, garantindo assim uma aparência elegante . Uma solução que é tão adequada para telhados de telha como para telhados de ardósia e que também define padrões ópticos como um telhado completo. O Sundeck pode ser usado para inclinações de 15 a 60 graus. Além disso, os custos para coberturas convencionais são economizados. Tecnicamente, o Sundeck impressiona pelo pequeno número de elementos do sistema que combinam perfeitamente entre si. A subestrutura sofisticada e à prova de chuva é fixada diretamente nas ripas do telhado, permitindo uma instalação descomplicada e rápida do sistema de energia solar. Durante o planejamento, o kit é adaptado de maneira ideal às necessidades individuais do edifício.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSR0506_GER
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de produtosSolar Module
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)14.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
  • Nome UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507