Publicar produtos
SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O SolaMaster 750 DS foi projetado para fornecer saída de luz consistente ao longo do dia. Ele captura efetivamente os raios de baixo ângulo pela manhã e no final da tarde, mas rejeita os raios de alto ângulo ao meio-dia para evitar ofuscamento, superiluminação e superaquecimento. Perfeito para grandes espaços com tetos rebaixados, onde é necessário um nível consistente de luz durante o horário normal de trabalho.
Especificação
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolaMaster_750DS_C
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDaylighting system
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de tubo solar
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDaylight pipes
  • Código CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 21
  • Título OmniclassTubular Skylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings