Publicar produtos
Concrete Texture Mat – Herringbone New Brick (Brickform FM 5050)

Concrete Texture Mat – Herringbone New Brick (Brickform FM 5050)

Traduzido por Google,

Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

Especificação
  • 25.25" x 36.5" (64.135 x 92.71 cm)

    Red

    A wire-cut common brick texture with sharp corners and a few indentations or irregularities over the surface.

    Matching skin / touch-up wheel: New Brick / TW-4.

    Joint size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone size 3 5/8" wide, 7 3/4" long

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolomon-fm5050-herringbone-new-brick-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de produtosBrick & Tile Textures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniclassConcrete Finishing Products

Disponibilidade da região

América do Norte
United States