Publicar produtos
AGEPAN® DWD protect

AGEPAN® DWD protect

Traduzido por Google,
AGEPAN® DWD protect é um painel de fibras de madeira MDF.RWH permeável ao vapor, em conformidade com a norma EN 622-5, aprovado pela norma técnica alemã Z-9.1-382 e em conformidade com a norma EN 14964. Funciona como revestimento de suporte e reforço para aplicações em telhados e paredes, podendo também servir como camada secundária de retenção de água. Com sua proteção de superfície aprimorada, AGEPAN® DWD protect oferece maior resistência à penetração de umidade. Isso o torna ideal para fornecer reforço estrutural contra flambagem e flexão, garantindo durabilidade e estabilidade em ambientes de construção exigentes.
Especificação
  • Areas of application: • Rear-ventilated curtain wall in accordance with DIN 68800-2 • Sarking board according to EN 14964 type IL and UDP-A classified according to ZVDH regulations for roof pitches ≥ 16° (taking into account the standard roof pitch) • Load-bearing cladding for stabilizing bar-shaped ribs at risk of buckling or tilting in accordance with abZ/aBG Z-9.1-382 • Not recommended for cold, uninsulated roof constructions and attics as well as for porch roofs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagepan-dwd-protect-wood-fibreboard
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de produtosAgepan® DWD
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioChapa MDF
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira