Publicar produtos
Clothing locker H441
Clothing locker H441

    Clothing locker H441

    Traduzido por Google,
    Armário de roupas duplo de altura total. Composto por dois cacifos num só. Para quem precisa de um armário para roupas de trabalho e lazer. Interior no cacifo esquerdo composto por: Prateleira, varão para roupa com dois ganchos de ancoragem e um gancho para toalhas no interior da porta (ao escolher a porta std.). Interior no cacifo direito composto por: Prateleira, varão para roupa com dois ganchos de ancoragem e um gancho para toalhas no interior da porta (ao escolher a porta std.). O cacifo está disponível com tecto plano ou inclinado. Este armário tem um corpo totalmente soldado com material de aço espesso para máxima resistência e possui revestimento em pó extra durável em todas as superfícies. O piso do cacifo é plano, sem obstruções e sem soleira para facilitar ao máximo a limpeza. Temos uma grande variedade de pernas, meias, bancos para escolher. Além disso, um grande número de portas diferentes em aço e laminado. Onde você como cliente pode escolher cores ou motivos padrão ou especiais (fotolaminado). Várias fechaduras diferentes, tanto mecânicas quanto elétricas. Também fornecemos painéis decorativos em laminado, se desejar. Os nossos cacifos são (como todos os nossos cacifos) aprovados pela GS, o que lhe garante uma elevada qualidade, durabilidade e métodos de construção modernos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclothing-locker-h441
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa