Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

BST hat rack without dividers

Ref. Exclusiva: hat-shelf-without-dividers
Marca: Sonesson Inredningar
Familia do produto: Storage
Grupo do produto: Interior systems
Data de publicação: 2016-11-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Furniture - Shelving & Storage
Uniclass 1.4 Código: L826
Uniclass 1.4 Descrição: Shelving
Uniclass 2.0 Código: PR-31-77
Uniclass 2.0 Descrição: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Descrição: Shelves and storage units
NBS Reference Código: 35-77-80
NBS Reference Descrição: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass Número: 23-21 11 11 11
OmniClass Título: Commercial Storage Shelves
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
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados