Publicar produtos
Storage locker H304
Storage locker H304
Storage locker H304

    Storage locker H304

    Traduzido por Google,
    Armário de armazenamento de altura total com quatro compartimentos. O cacifo está disponível com tecto plano ou inclinado. Este armário tem um corpo totalmente soldado com material de aço espesso para máxima resistência e possui revestimento em pó extra durável em todas as superfícies. Temos uma grande variedade de pernas, meias, bancos para escolher. Além disso, um grande número de portas diferentes em aço e laminado onde você como cliente pode escolher cores ou motivos padrão ou especiais (fotolaminado). Várias fechaduras diferentes, tanto mecânicas quanto elétricas. Também fornecemos painéis decorativos em laminado, se desejar. Os nossos cacifos são (como todos os nossos cacifos) aprovados pela GS, o que lhe garante uma elevada qualidade, durabilidade e métodos de construção modernos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastorage-locker-h304
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-29 17 00
    • Título OmniclassProperty Storage Locks
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS