Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Storage locker M303

Ref. Exclusiva: storage-locker-m303
Marca: Sonesson Inredningar
Familia do produto: Storage
Grupo do produto: Cabinets
Data de publicação: 2018-07-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Medium height storage locker with three compartments. The locker is available with flat roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Mobiliário - Prateleiras & Armazenamento
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 Descrição: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 Descrição: Lockers
NBS Reference Código: 35-77-48
NBS Reference Descrição: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-29 17 00
OmniClass Título: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Nome Valor
Depth 400 ; 550 mm
Height 1327 mm
Width 300 ; 600 ; 900 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados