Publicar produtos
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Traduzido por Google,

    Leve para casa o verdadeiro entretenimento 4K com um projetor a laser de alto valor

    Novas tecnologias inovadoras proporcionam uma experiência de visualização mais imersiva com extrema clareza, faixa dinâmica expandida para HDR e volume de cores expandido

    Destaques do produto

    • Até 2.500 lúmens de brilho, gerados por uma fonte de luz laser de longa duração, para imagens vibrantes mesmo em uma tela grande.
    • O novo painel Native 4K SXRD oferece resolução 4K total com 3.840 x 2.160
    • O X1™ Ultimate para projetor de nível emblemático traz para você o melhor do processamento de imagem da Sony
    • Fonte de luz laser ultrapura e confiável, que permite desfrutar de imagens 4K perfeitamente nítidas com brilho ideal por até 20.000 horas ininterruptas. 2
    • Lente ACF (Advanced Crisp Focused) totalmente nova
    • Veja mais de um bilhão de cores ganhando vida com TRILUMINOS PRO. Nosso algoritmo exclusivo TRILUMINOS PRO pode detectar cores de saturação, matiz e brilho para reproduzir tons naturais em todos os detalhes.
    • Desfrute de brilho espetacular e realismo impressionante, graças à nova Óptica de Faixa Dinâmica Ampla que atinge uma ampla gama de cores DCI-P3 de 95% e alto brilho de até 2.500 lúmens.
    • Nossa nova óptica de ampla faixa dinâmica contribui para um design compacto com melhor controle de luz, maximizando o potencial da fonte de luz laser. O volume de cor mais alto resultante significa imagens naturalmente coloridas, mesmo em altos níveis de brilho, e contraste impressionante e imersivo.
    • A memória de posição da imagem armazena suas configurações. As configurações de foco, zoom e deslocamento da lente para até cinco formatos de tela podem ser armazenadas para fácil recuperação.
    • Este projetor a laser é cerca de 20% menor em volume e cerca de 30% mais leve que o VPL-VW915ES—com um novo exterior moderno projetado para se misturar em qualquer ambiente
    Especificação
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 350 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 2,500 lm
      • Color Light Output: 2,500 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavpl-xw6000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de produtos4K HDR Laser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States