Publicar produtos
Sony VPL-FHZ80 6000 Lumens 3LCD Laser Projector

Sony VPL-FHZ80 6000 Lumens 3LCD Laser Projector

Traduzido por Google,

Potentes, compactos, leves e com um estilo soberbo, esses projetores a laser 3LCD estão repletos das mais recentes inovações da Sony para fornecer imagens consistentemente ricas, brilhantes e coloridas. Com opções de instalação versáteis e manutenção reduzida, eles são ideais para projeção em ambientes corporativos, educacionais e públicos de médio porte. O VPL-FHZ85/FHZ80 já recebeu vários prêmios do setor.

Cores fortes e intensas, mesmo em ambientes bem iluminados

Mesmo projetores potentes podem sofrer com as cores desbotadas da imagem em salas fortemente iluminadas. Exclusivo da Sony, o Bright View oferece imagens de alto impacto que não sacrificam a cor. O Reality Creation recentemente aprimorado garante que imagens, diagramas e texto pareçam claros e nítidos, mesmo em condições de muita luz. As configurações inteligentes com ambiente combinam as imagens projetadas com o seu ambiente para uma experiência de visualização aprimorada: há até um sensor de luz ambiente para medir o brilho da sala.

Imagens e texto mais claros

Reality Creation usa algoritmos poderosos que aumentam a resolução da imagem para mais perto da clareza 4K. O Reality Text melhora a visibilidade dos caracteres; ótimo para salas de conferência e salas de aula.

Cores brilhantes e bonitas

Bright View é a tecnologia de processamento exclusiva da Sony que clareia as imagens enquanto mantém cores ricas, mesmo em ambientes empresariais e educacionais bem iluminados.

Experiência de visualização aprimorada

O Intelligent Settings with Ambiance usa um sensor de luz integrado para medir o brilho da sala, ajustando automaticamente o modo Bright View, ganho de cor e Reality Creation para se adequar ao seu ambiente de apresentação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVPL-FHZ80-Projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosLaser Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDigital projectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19 19
  • Título OmniclassVideo Digital Projectors