Publicar produtos
Sony VPL-PHZ51 5300 Lumens Laser Light Source Projector

Sony VPL-PHZ51 5300 Lumens Laser Light Source Projector

Traduzido por Google,

Nossos projetores profissionais ultracompactos mais brilhantes são aprimorados com recursos inteligentes e um sistema anti-poeira totalmente novo. Eles são uma escolha inspirada para salas de conferência, salas de aula universitárias e grandes salas de aula, bem como aplicações de esportes.

Projetores a laser impressionantemente pequenos e leves de 6.400/5.300 lúmens*

Elegantemente fino e leve com o menor corpo de sua classe, o projetor a laser VPL-PHZ61/51 combina excelente desempenho de imagem com brilho central de até 7.000 lm e confiabilidade impressionante. Um design integrado discreto, necessidades mínimas de manutenção e opções de instalação flexíveis o tornam o parceiro natural para os ambientes AV integrados de hoje.

*VPL-PHZ61 6.400 lm (7.000 lm no centro) / VPL-PHZ51 5.300 lm (5.800 lm no centro).

Cores fortes e ricas, mesmo em ambientes bem iluminados

Mesmo projetores poderosos podem sofrer com cores de imagem desbotadas em salas fortemente iluminadas. Exclusivo da Sony, o Bright View oferece imagens de alto impacto sem sacrificar a cor. A criação de realidade recentemente aprimorada garante que imagens, diagramas e texto pareçam claros e nítidos, mesmo em condições de muita luz. As configurações inteligentes com ambiente combinam as imagens projetadas com seu ambiente para uma experiência de visualização aprimorada. Existe até um sensor de luz ambiente para medir o brilho da sala.


Especificação
  • Features

    Clearer images and text - Reality Creation uses powerful algorithms that boost image resolution closer to 4K clarity. Reality Text improves visibility of characters: great for conference rooms, university seminar rooms and large classrooms.

    Bright, beautiful colors - Bright View is Sony’s unique processing technology that brightens images while maintaining rich color – even in brightly lit business and educational environments.

    Enhanced viewing experience - Intelligent Settings with Ambiance uses a built-in light sensor to measure room brightness, automatically adjusting Bright View mode, color gain, and Reality Creation to suit your presentation environment.

    Enjoy optimum pictures while saving energy - The VPL-PHZ61/51 makes sound business sense, helping you reduce running costs in corporate and educational environments. A new Auto Light Output feature works in conjunction with Ambiance, optimizing image quality and maintaining high visibility while reducing power consumption.

    4K 60P input support - Support for 4K 60P input signals makes life simpler when you’re using the VPL-PHZ61/51 in multi-screen set-ups with flat panel sub-screens. Just split the same 4K signal to drive all your displays, with no conversion needed. There’s also a high-performance image scaler that effortlessly converts 4K input signals to WUXGA resolution while achieving close to 4K image quality. Now optimized for 4K60P signals, Reality Creation is Sony’s unique picture enhancement feature that gives projected images even greater crispness and depth. There’s also support for devices with content protection such as 4K UHD players.

    Smart, installation-friendly design - Enjoy flexible installation options with a generous +55% vertical lens shift range, making it easy to achieve perfectly proportioned pictures without long pole mounts or keystone correction when the projector's ceiling mounted. We've also widened the throw ratio range, simplifying replacement of a previously installed projector without the hassle of re-positioning an existing ceiling mount.

    Brighter for longer with less maintenance - There’s plenty of innovation inside the VPL-PHZ61/51 to keep pictures looking clear and bright over the projector’s operational lifetime with minimal maintenance – in any environment.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVPL-PHZ51-Projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosLaser Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDigital projectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19 19
  • Título OmniclassVideo Digital Projectors