Publicar produtos
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics

    Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics

    Traduzido por Google,

    Câmera PTZ avançada com enquadramento automático e análise de IA integrada, proporcionando qualidade de imagem excepcional. Oferece alta interoperabilidade com outros sistemas de produção.

    Desempenho de imagem drasticamente melhorado

    Imagens capturadas com zoom óptico de 20x, que abrange desde ângulos amplos até close-ups, são entregues em formato 4K 60p de alta qualidade. Além disso, a interoperabilidade com sistemas existentes foi aprimorada com a incorporação do suporte a ITU709/709tone, S-Cinetone™ e S-Log3.

    Enquadramento automático PTZ com IA integrado

    A análise avançada de IA permite o rastreamento preciso dos objetos com enquadramento suave e natural, facilitando mais do que nunca a produção de conteúdo de alta qualidade com menos operadores de câmera. O acionamento direto de panorâmica e inclinação, utilizando motores recém-desenvolvidos, resulta em uma operação excepcionalmente suave da câmera. Este sistema de acionamento avançado também é notavelmente silencioso e ideal para situações em que o silêncio é essencial.

    Integração perfeita com as câmeras do sistema da Sony

    A BRC-AM7 é a menor e mais leve câmera do seu tipo no mundo*, facilitando sua instalação em praticamente qualquer lugar. Ela é discreta pelo mesmo motivo, mesmo em configurações com várias câmeras. Além disso, a BRC-AM7 oferece ampla conectividade e compatibilidade de sistema com, por exemplo, os protocolos S700PTP e free-d.

    *Equipado com um sensor de imagem tipo 1.0 e compatível com 4K 60p como câmera remota PTZ com lente integrada. Anúncio de imprensa de abril de 2024. Pesquisa da Sony.

    Principais recursos da versão 2.0

    O BRC-AM7 oferecerá suporte aos seguintes recursos abaixo com a versão 2.0
    (Previsto para estar disponível a partir de julho de 2025)

    Funções aprimoradas de enquadramento automático de PTZ

    • Efeito de sala de chumbo
    • Enquadramento para várias pessoas
    • Registro de rosto
    • Alcance de rastreamento
      O Enquadramento Automático PTZ é realizado apenas dentro da área predefinida. Isso também permite que os usuários excluam quaisquer objetos indesejados.
    • Parte de detecção adicionada: [Tornozelo]

    Funções para produções remotas

    • Funções adicionais com RCP/MSU (Suporte: ND variável/chamada/indicação de área (gate)/AWB)
    • Compatível com CNA-2*

    Funções aprimoradas para sistemas VR/AR

    • Múltiplas saídas para protocolo free-d
    • Saídas de dados de deslocamento de posição da câmera para protocolo free-d

    Posição predefinida

    • Compatível com Zoom Sync
    • Tempo disponível para a unidade de velocidade de panorâmica e inclinação para recuperação predefinida
    • Posição predefinida compatível com taxa de zoom de imagem nítida superior a 1x

    Outros recursos

    • Funções aprimoradas da câmera, como:
      • Modo Tele Convert (1,5x)
      • Gravação de intervalo
      • Cache de gravação
      • Efeito pele macia
      • Pintar e visualizar em um arquivo de cena para compartilhar facilmente
      • Alterne entre enquadramento individual/multipessoal com o botão de função no controle remoto infravermelho fornecido
    • Adicionalmente compatível com:
      • SRT H.265
      • MXF
    • Compatível com o mais recente Camera Remote Toolkit da Sony**

    * Disponível com atualização do firmware CNA-2 Ver1.2 planejada para ser anunciada posteriormente.
    ** Planejado para o início do verão de 2025.

    Disponibilidade e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

    Especificação
      • MassApprox. 3.5 kg
        Approx. 7 lb 11.5 oz
      • Dimensions (W x H x D)Approx. 168.7 × 225.2 × 192.3 mm
        Approx. 6 3/4 × 8 7/8 × 7 5/8 in
        Without projecting object
      • Power RequirementsDC 12 V
        (11.0 V to 17.0 V)
        PoE++ (IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 compliant)
        (41.1 V to 57.0 V)
      • Power Consumption≦132 W (DC12 V)
        ≦71.3 W (PoE++)
      • Operating Temperature0 °C to 40 °C
        32 °F to 104 °F
      • Storage Temperature-20 °C to +60 °C
        -4 °F to +140 °F
      • Ceiling MountYes (with Ceiling Bracket)
      • Tally LampLeft (x1) / Right (x1), Red / Green / Yellow / Blue
      • Recording Format (Video)XAVC S Intra 422
        XAVC S Long 422 / 420
        XAVC HS Long 422 / 420
      • Recording Format (Audio)LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels
      • Recording Frame RateXAVC S Intra 3840 x 2160 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Intra 1920 x 1080 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Long 422 / 420 1920 x 1080 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC HS Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 23.98p
      • Recording/Playback TimeNo
      • Recording Format (Proxy Audio)No
      • Recording Format (Proxy Video)No
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrc-am7_camera
    • Familia de productoProfessional Cameras
    • Grupo de produtosPTZ and Remote Cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDigital cameras
    • Número OmniClass23-37 15 11 13
    • Título OmniclassDigital Cameras