Publicar produtos
FW-50BZ35J 50" BRAVIA 4K HDR Professional Display

FW-50BZ35J 50" BRAVIA 4K HDR Professional Display

4.2 out of 5 stars4.2(10 reviews)
Traduzido por Google,

O BRAVIA FW-50BZ35J de 50 polegadas combina imagens 4K brilhantes e bonitas com recursos para negócios.

Apresentando o poderoso processador 4K HDR X1 da Sony, o FW-50BZ35J oferece uma qualidade de imagem excelente, com imagens imersivas que melhoram os três principais elementos da qualidade de imagem: clareza, vivacidade das cores e contraste.

O robusto e rígido FW-50BZ35J foi projetado com uma ampla variedade de aplicativos B2B em mente, apresentando um design inteligente que combina um painel inferior plano e uma posição lateral do logotipo - perfeito para aplicativos de retrato e inclinação, principalmente em aplicativos de sinalização. O poderoso sistema Android OS integrado na tela em uma plataforma SoC garante inicialização rápida, além de aplicativos, animações e uma experiência de usuário perfeita.

O modo Pro permite uma personalização rápida e fácil para atender a diferentes ambientes, incluindo corporativo, educacional e sinalização digital, enquanto o One Step Setting otimiza a configuração para sinalização e salas de conferência com o toque de um botão. A capacidade de controle IP permite fácil instalação com suporte dos principais parceiros, incluindo Crestron e Extron.

Os monitores profissionais BRAVIA vêm como padrão com uma garantia de 3 anos.

Todos os nossos modelos BZ35J são certificados pela Energy Star e oferecem um consumo de energia frugal para custos operacionais reduzidos.

Características

Resolução de imagem 4K (3840 x 2160 pixels)

O 4K oferece quatro vezes mais detalhes do que o Full HD, com uma resolução de mais de 8 milhões de pixels, trazendo clareza extra para exibição corporativa, educação e aplicativos de sinalização digital.

Processador 4K HDR X1

O poderoso Processador 4K HDR X1 da Sony aprimora a cor, a clareza e o contraste para uma qualidade de imagem 4K HDR incrivelmente realista.

Cor rica e natural com TRILUMINOS PRO

O TRILUMINOS PRO mapeia as cores a partir de uma paleta mais ampla, reproduzindo fielmente um mundo de matizes e tons mais vívidos e realistas.

Veja mais detalhes com 4K X-Reality PRO

O 4K X-Reality PRO aprimora as imagens para mais perto da verdadeira qualidade 4K. As imagens são aprimoradas e refinadas em tempo real, revelando detalhes extras de fontes de imagem de baixa resolução.

Ação suave e fluida na tela

O painel 4K é combinado com a tecnologia Motionflow XR para uma reprodução mais suave e natural de imagens em movimento rápido na tela.

Configuração rápida com o modo Pro

Personalize e armazene configurações e recursos de exibição e, em seguida, copie facilmente para vários monitores via memória flash USB.

Conectividade sem fio aprimorada

O FW-50BZ35J suporta conectividade sem fio via Wi-Fi 5 GHz e 2,4 GHz, bem como Bluetooth 4.2.

Configuração de um passo

Economizador de tempo em ambientes corporativos, o One Step Setting otimiza as configurações de imagem e rede para se adequar a salas de reunião e aplicativos de sinalização com o toque de um único botão.

Operação confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana

O BRAVIA foi projetado para operação confiável 24 horas por dia nos ambientes corporativos e de apresentação AV mais exigentes.

Feito para fazer negócios

O FW-50BZ35J foi projetado para instalações profissionais com suporte para orientação paisagem, retrato ou inclinação.

Integração fácil e amigável ao desenvolvedor

O BRAVIA oferece suporte contínuo com as principais plataformas de automação e controle, enquanto as APIs abertas oferecem oportunidades ilimitadas de integração com soluções de outros fornecedores.

Maior tranquilidade

Há garantia extra com nossa garantia de 3 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFW-50BZ35J-Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • ETIM CodeEC001630
  • ETIM NameTelevision
  • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Código UNSPSC52
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilidade da região

América do Norte
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States