Publicar produtos
Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Traduzido por Google,

Transformando a comunicação

O Edge Analytics Appliance cria conteúdo de apresentação de vídeo impactante que anteriormente exigiria tempo, despesas e recursos humanos significativos para ser produzido. Com tecnologia liderada por Inteligência Artificial, o REA-C1000 melhora muito a qualidade da comunicação, capacitando o apresentador a fornecer conteúdo e envolver seu público como nunca antes.

Nota: Este produto contém software pré-instalado e requer a compra de chaves de licença para ativar algumas funções. Após um período de teste gratuito de 60 dias, cada recurso pode ser ativado permanentemente por meio da compra de licenças separadas*, oferecendo aos usuários a liberdade de personalizar os recursos com base em suas necessidades e orçamentos individuais.

Tecnologia de extração de caligrafia

Não importa onde o orador esteja, o recurso Extração de caligrafia garante que quaisquer palavras e diagramas escritos em um quadro ou tela permaneçam à vista do público - via AR (realidade aumentada).

Mesmo que o orador esteja em pé diretamente na frente do quadro, suas ideias, processo de pensamento e até mesmo sua apresentação animada estão todos acessíveis ao público. Também é fácil para os visualizadores remotos e aqueles que estão reproduzindo a apresentação posteriormente ficarem imersos no conteúdo, pois o apresentador é sobreposto e o conteúdo nunca é comprometido.

Crie um ótimo conteúdo sem recursos especializados

O recurso CG Overlay sem Chromakey permite que o apresentador forneça conteúdo de suporte impactante, em tempo real, sem um estúdio dedicado ou criadores de conteúdo especializados.

Os usuários podem criar autonomamente imagens animadas específicas, imagens estáticas e gráficos de suporte, que fornecem um pano de fundo fácil para sua apresentação.

Somente versão 2.0: disponível a partir do final de 2019

Fique no quadro com rastreamento automático PTZ

O REA-C1000 pode rastrear um apresentador de maneira precisa e suave, para garantir que ele permaneça em foco e dentro do quadro durante toda a apresentação. Esse recurso oferece aos usuários uma solução de rastreamento econômica em um ambiente educacional, corporativo ou de conferência, sem precisar investir em um operador de câmera.

Corte de área de foco — em Full HD

Com o recorte da área de foco, uma imagem de uma câmera pode ser mostrada simultaneamente como duas imagens de saída diferentes. O usuário pode optar por selecionar uma imagem recortada da imagem estática principal em 4K. Além disso, a área cortada é selecionável para ser estática ou dinâmica para acompanhar o movimento do alto-falante. Esse recurso será disponibilizado por meio de uma futura atualização de software no final de 2019.

Somente versão 2.0: disponível a partir do final de 2019

Envolva seu público

A tecnologia REA-C1000 pode detectar e reagir aos gestos dos membros do público que participam da sua apresentação. Por exemplo, quando um membro da platéia se levanta, o REA-C1000 pode acionar a câmera para aumentar o zoom eletrônico automaticamente para essa pessoa, o que é particularmente útil em ambientes educacionais para medir a reação dos alunos e em configurações de apresentação corporativa, como durante um Sessão de perguntas e respostas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREA-C1000-Edge-Analytics-Appliance
  • Familia de productoProfessional Cameras
  • Grupo de produtosPTZ and Remote Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Nome UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay and presentation fittings
  • Código CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment