Publicar produtos
Male TEE press coupling
SOPAL

Male TEE press coupling

Traduzido por Google,
Os acessórios de pressão para tubos multicamadas adaptam-se a qualquer tipo de sistema de aquecimento/arrefecimento e higiene sanitária, encontrando a sua aplicação nos setores residencial, comercial, industrial e agrícola, e geralmente com qualquer fluido não corrosivo. em aço inoxidável que, graças ao uso de alicates especiais, é "mecanicamente" deformado para garantir juntas irreversíveis e obter a perfeita vedação do sistema. Os acessórios de pressão para tubos multicamadas adaptam-se a qualquer tipo de sistema de aquecimento/arrefecimento e higiene sanitária, encontrando a sua aplicação nos setores residencial, comercial, industrial e agrícola, e geralmente com qualquer fluido não corrosivo. em aço inoxidável que, graças ao uso de alicates especiais, é "mecanicamente" deformado para garantir juntas irreversíveis e obter a perfeita vedação do sistema.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13ANA03
  • Grupo de produtosBleed Taps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa África