Publicar produtos
Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg
SOPREMA

Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg

É uma membrana não autoprotegida, de betume elastómero SBS de alta qualidade com flexibilidade a baixas temperaturas até ≤-25 ºC, com armadura de feltro de fibra de vidro (FV) e acabamento em película termofusível de BOPP em ambas as faces.
Especificação
  • APLICAÇÃO

    • O Elastophene® Elite FV 4 kg pode ser aplicado como um sistema de duas camadas em telhados não transitáveis e transitáveis para uso de peões e veículos, com proteção reforçada.
    • O Elastophene® Elite FV 4 kg é geralmente aplicado como camada inferior para proporcionar estabilidade à membrana de duas camadas, tanto em telhados como em estruturas de engenharia civil.
    • Como camada inferior para a linha Elite.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB712_1
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniclassSheet Waterproofing

Disponibilidade da região

Europa
Spain