Publicar produtos
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    Traduzido por Google,
    O sistema Active Joints permite ao empreiteiro verificar a estanqueidade da impermeabilização instalada e, se necessário, realizar reparações rápidas e simples, sem necessidade de escavações dispendiosas. O sistema é criado injetando-se a resina no compartimento onde ocorreu o vazamento através de tubos de injeção especiais colocados nas juntas waterstop de compartimentação.
    Especificação
    • T2 - Full round giunti attivi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSOL000368
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing system for tunnel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-39 13 00
    • Título OmniclassTunnels and Bridges