Publicar produtos
Chair Healthcare Furniture
Chair Healthcare Furniture

    Chair Healthcare Furniture

    Traduzido por Google,
    Cadeira de sala de espera

    Esta cadeira é um ótimo complemento para qualquer sala de espera em instalações de saúde e escritórios. Mantém o hóspede confortável e feliz enquanto espera para ser chamado para uma consulta.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24" - 30"
    Profundidades: 26 3/4"
    Alturas: 35 1/2"

    • Mais comumente usado em salas de espera e áreas de recepção
    • Assento e encosto acolchoados com braços
    • Fácil de limpar e manter


    Esta cadeira é uma família genérica usada em salas de espera de hospitais, clínicas e até mesmo escritórios. No painel de propriedades, na categoria de construção, ajuste a largura desejada no parâmetro "ENTER_Width".
    Especificação
      • Made with sturdy steel frame and armrests
      • 4" padded seat and 3 1/2" padded back
      • Width adjustable between 24" and 30"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Chair_Waiting_Room_UPH
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia