Publicar produtos
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock

    Padlock Hasp Mechanical Lock

    Traduzido por Google,
    Hasp de cadeado de armário

    Este ferrolho de cadeado é perfeito para qualquer armário ou solução de armazenamento de bloqueio onde um cadeado é desejado. Hasp e cadeado são vendidos separadamente, mas incluídos nesta família para facilitar o uso.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 1 23/128"
    Profundidades: 1 23/128"
    Alturas: 13/128"

    • Hasp articulado direito ou esquerdo montado por porca simples
    • Cadeado incluso vendido separadamente
    • Acomoda cadeados de até 8mm


    Essa família com base na face pode ser aplicada a quase todos os produtos de gabinete ou móveis, importando-a e colocando-a em qualquer face. Adicionar o cadeado ajustará automaticamente o preço e os códigos do produto. Esta trava agora está incluída como uma opção de travamento na série de armários laminados.
    Especificação
    • Construction
      • Nut mounting standard, screw mounting available on request
      • Full 180-degree rotation left or right
      • Accomodates up to 8mm diameter padlock
      • Standard Chrome plated finish
      • Lock constructed in zamak
      • Cam constructed in steel
      Mechanical
      • Rated up to 60,000 cycles
      • 1000N resistance
      Accessories
      • Padlock sold separately and on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Lock_Mechanical_Hasp_Padlock_CHR
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBrushed Nickel
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories