Publicar produtos
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Traduzido por Google,
    Armários de armazenamento laminado de plástico

    Nosso armário de armário de armazenamento faz parte da linha modular de caixas da Southwest Solutions; uma alternativa flexível e durável à marcenaria embutida. Esta é uma família altamente personalizável e todos os nossos casos são apoiados por uma garantia vitalícia limitada. Os armários são acabados em todos os quatro lados e usam faixas de borda de PVC de 2 mm para uma solução durável e de longo prazo. Unidades com duas portas podem ser configuradas com portas estilo Z. Mecanismos de travamento especiais estão disponíveis. Use parâmetros simples dentro do modelo para escolher várias maçanetas, tipos de porta, chutes de dedo do pé e muito mais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 18"
    Profundidade: 18", 24", 30"
    Alturas: 60", 66", 72", 84"

    • As alturas dos armários são espaçadas uniformemente.
    • Opções de dobradiça esquerda ou direita disponíveis
    • O modelo pode ser modificado para ter entre 2 e 7 cacifos.
    • As fechaduras padrão podem ser substituídas por várias fechaduras digitais por um custo adicional.
    • As configurações de duas portas podem ser projetadas com portas estilo Z
    • Mecanismos de travamento especiais disponíveis.
    • O preço está INCLUÍDO no modelo
    • A estimativa de custo é atualizada dinamicamente com as alterações no modelo


    A linha de casework do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo tem uma variedade de parâmetros que permitem que você manipule e personalize facilmente vários aspectos do design do casework sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Tais recursos incluem:
    • Manipule rapidamente os tamanhos
    • Opções de pontapé do dedo do pé
    • Estilos de porta
    • Tipos de identificador
    • Opções de bloqueio
    • Opções superiores em ângulo
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integrado, incluindo um preço de orçamento de pior caso que é atualizado dinamicamente à medida que você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o designer e o cliente entendam rapidamente onde o dinheiro está sendo gasto. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deve ser.
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Door_Multi_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniclassWood Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings