Publicar produtos
Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture
Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture

    Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture

    Traduzido por Google,
    Descarte de lixo perfurocortante

    Tamanhos padrão
    Larguras: 4" - 16"
    Profundidades: 4" - 8"
    Alturas: 6" - 18"

    • Mais comumente usado em hospitais, clínicas e outras instalações de saúde
    • Usado para descartar agulhas, cateteres intravenosos, bisturis descartáveis ​​e outros instrumentos médicos cortantes
    • Feito com plástico transparente rígido para evitar que o recipiente seja perfurado e cheio demais


    Este recipiente para objetos cortantes é mais comumente encontrado em hospitais e outras instalações de saúde. Para abrir esta família genérica, navegue nela no aplicativo Fetch e carregue-a diretamente em seu projeto. No painel de propriedades, na categoria construção, ajuste as dimensões desejadas nos parâmetros "ENTER_Width", "ENTER_Depth" e "ENTER_Height".
    Especificação
      • Constructed with hard transparent plastic
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Width, depth, and height are adjustable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Receptacle_Sharps_PLA
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 35 00
    • Título OmniclassMiscellaneous Equipment and Furnishings