Publicar produtos
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture

    Waste Bin Healthcare Furniture

    Traduzido por Google,
    Lixeira para resíduos médicos

    Esta lixeira para resíduos médicos é um ótimo complemento para qualquer estabelecimento de saúde, como clínicas e hospitais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12"-18"
    Profundidades: 10"-18"
    Alturas: 18"-30"

    • Mais comumente usado em hospitais, clínicas e outras instalações de saúde
    • Usado para descartar resíduos químicos, resíduos sujos, medicamentos, resíduos de laboratório, etc.
    • Lixeira durável, resistente, ecologicamente correta e saudável


    Esta lixeira de resíduos médicos é mais comumente encontrada em hospitais e outras instalações de saúde. Para abrir esta família genérica, navegue por ela no Fetch App e carregue-a diretamente no seu projeto. No painel de propriedades, na categoria de construção, ajuste as dimensões desejadas nos parâmetros "ENTER_Width", "ENTER_Depth" e "ENTER_Height".
    Especificação
      • Constructed with heavy-duty steel
      • Includes a sturdy foot thread for no contact with bacteria
      • Width, depth, and height are adjustable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Receptacle_Waste_Bin_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 35 00
    • Título OmniclassMiscellaneous Equipment and Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte