Publicar produtos
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk

    Corner Laminate Reception Desk

    4.6 de 5 estrelas4.6(65 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Balcão de Recepção Curvo

    Esta família de mesas pode ser usada de forma independente ou com outros segmentos de mesa para criar configurações personalizadas de mesa de recepção. Escolha entre as opções de canto curvo e chanfrado para se adequar ao seu espaço. A perseguição de fio incluída também é claramente modelada para um gerenciamento de cabos conciso.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 42", 48"
    Profundidade: 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 45 5/8"

    • O design clássico e as infinitas opções de laminado fazem com que este móvel se encaixe em qualquer ambiente.
    • O laminado de alta pressão é fácil de manter e limpar.
    • Use as caixas de seleção na família para alterar o painel final entre as extremidades finalizadas ou suportes complementares para segmentos de mesa contínuos.
    • A seção curva é de 60" por 60" com seções laterais ajustáveis.


    Este balcão de recepção é um sistema de famílias altamente adaptável que permite aos utilizadores planear e configurar configurações simples ou complexas. O cano alto curvo e reto e os componentes de altura ADA garantem que todos sejam acomodados. O preço é fornecido apenas para fins orçamentários e é baseado em pés lineares gerais.
    Especificação
    • Materials
      • 3/4" thick particle board or MDF
      • High Pressure Laminate on all facing sides
      • Wilsonart Laminate with virtually unlimited color and pattern options
      • Countertop shown as laminte; solid surface options also available
      • Hygienic materials options available upon request
      Construction
      • Desk segments range between 30" and 60" on 6" increments
      • Custom widths can also be selected to the nearest whole inch
      • Desk supports include cutout for cable management
      • Remove end panels to add another adjacent desk module
      • Corner segments must be standard height - 30" countertop and 46" overall height
      • Straight segments can be standard height or ADA compliant - 30" overall height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Reception_Desk_Corner_LAM
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniclassWood Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings