Publicar produtos
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table

    Summit Classroom Table

    Traduzido por Google,
    Mesa de sala de aula - Summit

    Essas mesas de formato orgânico são comumente encontradas em salas de aula e ambientes educacionais. A variedade de configurações que essas tabelas criam é uma ótima maneira de incentivar os alunos a trabalhar em grupos pequenos ou grandes.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 72"
    Profundidade: 48"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa de sala de aula em forma de montanha
    • Essas tabelas orgânicas educacionais são encontradas em ambientes de sala de aula e educacionais
    • Estas mesas são ideais para salas de aula que mudam constantemente
    • A mesa pode ser usada individualmente ou unida para criar uma variedade de configurações para facilitar a colaboração


    Esta mesa educacional é projetada com várias alturas (17" - 42") em incrementos de uma polegada. Ele vem com as opções de escolher as pernas padrão ou pesadas. Outra opção é adicionar rodízios para um uso mais flexível. O tamanho da mesa é 48 "de profundidade por 72" de largura. Este modelo do Revit é empacotado com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme.
    Especificação
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Educational_Summit_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-16
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)72
    • Profundidade (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS