Publicar produtos
Tripod Classroom Table
Tripod Classroom Table
Tripod Classroom Table
Tripod Classroom Table

    Tripod Classroom Table

    Traduzido por Google,
    Mesa de sala de aula - Tripé

    Essas mesas orgânicas em forma de tripé são comumente encontradas em salas de aula e ambientes educacionais. A variedade de configurações que essas tabelas criam é uma ótima maneira de incentivar os alunos a trabalhar em grupos pequenos ou grandes.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 46"
    Profundidade: 33"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa semicircular com bordas quadradas
    • Essas tabelas orgânicas educacionais são encontradas em ambientes de sala de aula e educacionais
    • Estas mesas são ideais para salas de aula que mudam constantemente
    • A mesa pode ser usada individualmente ou unida para criar uma variedade de configurações para facilitar a colaboração


    Esta mesa educacional é projetada com várias alturas (17" - 42") em incrementos de uma polegada. Ele vem com as opções de escolher as pernas padrão ou pesadas. Outra opção é adicionar rodízios para um uso mais flexível. O tamanho da mesa é 33 "de profundidade por 46" de largura. Esses modelos do Revit são empacotados com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme.
    Especificação
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Educational_Tripod_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-23
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)46
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS