Publicar produtos
ADA Sink Stainless Steel Base Cabinet
ADA Sink Stainless Steel Base Cabinet

    ADA Sink Stainless Steel Base Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário baixo de plástico para pia ADA em aço inoxidável

    Nosso gabinete baixo para pia ADA faz parte da linha de gabinetes modulares de aço inoxidável da Southwest Solutions; uma alternativa flexível e durável à marcenaria integrada. Esta é uma família altamente personalizável, use parâmetros simples para escolher várias maçanetas, tipos de portas, chutes e muito mais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 33", 36", 42"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 33"

    • O preço está INCLUÍDO no modelo
    • Projetado para atender a todos os padrões ADA
    • Funciona perfeitamente com qualquer uma de nossas famílias de pias
    • A estimativa de custo será atualizada dinamicamente com alterações no modelo


    A linha de casos do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo do Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do caso sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Visão geral do sistema Aplicações personalizadas compostas por equipamentos de aço inoxidável especialmente fabricados ou componentes modulares pré-fabricados, ou uma combinação de ambos, funcionam rapidamente por meio de um processo de projeto, aprovação e fabricação simples, porém sofisticado. Equipamentos construídos de acordo com suas especificações exatas, pré-instalados e pré-instalados (se aplicável), são enviados com prazos de entrega mais curtos e com um custo geral mais baixo.
    Especificação
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Base_Sink_ADA_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniclassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings