Publicar produtos
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário de parede de aço inoxidável com portas deslizantes

    Nosso armário de parede de aço inoxidável para portas deslizantes faz parte da linha de caixas modulares da Southwest Solutions. Cada gabinete é altamente ideal para assistência médica, manuseio de materiais, laboratórios e salas limpas. Use parâmetros simples dentro do modelo para escolher várias opções de personalização.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 72", 84", 90", 96", 120"
    Profundidade: 15"
    Alturas: 28"

    • O preço está INCLUÍDO neste modelo
    • Casework é RFA com dois tipos
    • 18" - 48" de largura
    • 13" ou 16" de profundidade
    • 31" de altura
    • Opções de topo plano ou inclinado
    • Caixa de aço inoxidável


    A linha de casework do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo tem uma variedade de parâmetros que permitem que você manipule e personalize facilmente vários aspectos do design do casework sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Visão geral do sistema Aplicações personalizadas compostas por equipamentos de aço inoxidável especialmente fabricados ou componentes modulares pré-fabricados, ou uma combinação de ambos, funcionam rapidamente por meio de um processo de projeto, aprovação e fabricação simples, porém sofisticado. Equipamentos construídos de acordo com suas especificações exatas, pré-cabeados e pré-instalados (se aplicável), são enviados com prazos de entrega mais curtos e a um custo geral menor.
    Especificação
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Wall_Sliding_Doors_SST
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniclassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States