Publicar produtos
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk

    Modular Benching Laminate Desk

    Traduzido por Google,
    Mesa de Bancada de Conexão

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36" - 96"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 29", 42"

    • Ideal para ambientes de escritório; aumenta a eficiência do espaço de trabalho.
    • A mesa laminada modular oferece configurações personalizáveis.
    • Telas de privacidade opcionais para melhor gerenciamento do espaço pessoal.
    • O design exclusivo de dois lados maximiza o potencial de colaboração.


    O design universal da mesa a torna adequada para instalações permanentes ou espaços de contato temporários para usuários em trânsito. Com pedidos separados para superfícies de trabalho e estruturas, este sistema de mesa oferece uma abordagem personalizável para o design de escritórios, tornando-se a escolha ideal para arquitetos e designers que buscam soluções adaptáveis ​​em projetos da família Revit. Disponíveis em configurações de um ou dois lados, as opções de bancos com pernas de metal vêm em 73 cm e 107 cm de altura. Para aqueles que preferem uma estética mais tradicional, a opção de dois lados, com 73 cm de altura, traz um toque elegante e moderno a qualquer ambiente de escritório. Recursos opcionais, como telas de privacidade, divisórias e painéis de privacidade, permitem que os usuários criem espaços de trabalho personalizados, aumentando a privacidade e preservando ambientes abertos e colaborativos. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Em construção, você pode escolher entre configurações de um ou dois lados. Quando MODIFY_Double Sided estiver marcado, você terá a opção de adicionar uma extremidade de conferência à esquerda ou à direita. Você também pode adicionar uma tela de privacidade e escolher entre uma de acrílico ou de tecido. Por fim, você pode adicionar um painel de privacidade para privacidade e ocultação. Em "Dimensões", você pode selecionar as dimensões personalizadas para inserir a largura, profundidade e altura desejadas para a superfície de trabalho.
    Especificação
    • Construction:
      • Engineered for maximizing workspace efficiency.
      • Designed to support focused individual work and collaborative group activities.
      • Metal-leg benching available in single- or dual-sided versions, with options for 29” or 42” heights.
      • Optional café-height teaming tables with double modesty panels.
      • Optional privacy screens, dividers, and modesty panels are available to define personal space.
      • Maintains open and collaborative environments while offering a higher degree of privacy.
      • Durable steel leg frame and laminate worksurface construction for enhanced longevity.
      • Option to choose between an acrylic or fabric material privacy screen.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Modular_LAM
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables