Publicar produtos
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Traduzido por Google,
    Dispensador de porta-luvas

    Esses dispensadores de caixa de luvas descartáveis ​​são mais comumente encontrados em ambientes médicos para cirurgias, exames e indústrias de serviços alimentícios para limpeza e preparação. Este produto é montável na parede e está disponível em 3 materiais diferentes.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 6", 10", 11"
    Profundidades: 4"
    Alturas: 4", 5", 10", 11", 14", 15", 17", 20", 22"

    • Mais comumente usado em hospitais, casas de repouso e indústrias de alimentação
    • A estrutura está disponível em três materiais diferentes: arame, acrílico e aço inoxidável
    • Este dispensador pode conter de 1 a 4 caixas de luvas
    • Permite que as equipes permaneçam organizadas e bem equipadas


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo fetch e coloque-a no local desejado. Na parte superior do painel de propriedades, você pode escolher entre arame, acrílico e material de estrutura de aço inoxidável. Em seguida, em construção, você encontrará a opção de adicionar o porta-luvas descartável. Ao desmarcar essa caixa, você só poderá ver a estrutura do dispensador. Por fim, você pode inserir de 1 a 4 caixas de capacidade em "ENTER_Number of Boxes".
    Especificação
      • Available in 18 gauge heavy-duty stainless steel, clear acrylic, and wire frame
      • Optional add glove box for visual reference
      • Holds up to 4 disposable glove boxes
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Easy to clean and durable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Dispenser_Glove_Box_Wall_Mounted_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 53 83
    • Título CSI MasterFormat 2014Custom Retail Furniture