Publicar produtos
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture

    Industrial Workbench Industrial Furniture

    Traduzido por Google,
    Bancada Industrial

    Esta bancada industrial fornece um espaço forte para trabalhar, especialmente com ferramentas. É usada por carpinteiros e mecânicos domésticos para fazer trabalho manual. O tampo da mesa vem com maior flexibilidade de material que pode ser alterado conforme a resistência e a funcionalidade.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 42",60",72"
    Profundidades: 30",36"
    Alturas: 34", 34 5/8"

    • Torna o espaço de trabalho mais eficiente e organizado
    • Contém prateleira inferior onde o equipamento pode ser armazenado
    • Possui rodízios para mobilidade de móveis em espaços industriais


    A bancada industrial serve como uma peça de mobiliário crucial para qualquer espaço de trabalho manual. Para incorporar esta família ao seu projeto, basta importá-la por meio do aplicativo Fetch. No painel de propriedades em construção, você pode encontrar opções para anexar rodízios, incluir uma prateleira inferior e adicionar batentes traseiros, laterais direito e esquerdo. Você pode modificar os materiais do tampo da mesa acessando a seção de materiais e acabamentos. Ajuste a largura e a profundidade de acordo com sua preferência na categoria Dimensões.
    Especificação
      • Frame made out of stainless steel with powdered coat
      • Table top comes with flexibility of material including laminated wood, painted steel, plastic laminate, and stainless steel
      • Width, Depth, and Height are adjustable between specified limits
      • Casters can be added for better movement around space
      • Back and side stop for table top support can be attached as per the need
      • Includes leg support for better comfort to the users
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Industrial_Workbench_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-01
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)426072
    • Profundidade (polegadas)3036
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 57 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings