Publicar produtos
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock

    RFID and Keypad Battery Powered Lock

    Traduzido por Google,
    Bloqueio com capacidade de RFID ou teclado

    Use o teclado ou toque em RFID para proteger o uso privado ou armários de uso atribuído. Estilo de corpo padrão, vertical ou horizontal disponível.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 54mm,35mm
    Profundidade: 8mm,30mm
    Alturas: 72mm,88mm

    • Funcionalidade de uso compartilhado ou atribuído
    • Preço incluso no modelo
    • Baterias incluídas
    • Gerencie com chaves eletrônicas ou dispositivo móvel
    • Adapta-se a várias espessuras de porta


    Nossa gama de opções de fechaduras foi projetada para funcionar perfeitamente com todos os nossos modelos de armários BIM, cada um construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo tem uma variedade de parâmetros que permitem manipular facilmente vários aspectos do modelo sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações incorporadas, incluindo preços de orçamento e links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deveria ser. Visão geral do sistema Nossas fechaduras são projetadas para serem usadas em armários designados, como seriam usados no local de trabalho, hospitais ou governo, ou para uso diurno, como no caso de aluguel de academias, ou uma combinação de ambos.
    Especificação
    • Construction
      • IP55 rated for moisture and dust protection
      • All metal housing
      • Brushed nickel or black finish
      • Standard, vertical, or horizontal body style
      • With or without pull handle
      • Simple installation for new or retrofit applications
      • Slim 5/16" (8mm) profile
      • 1/2" (12mm) motorized deadbolt or deadlatch
      • Adapts to multiple door thickness
      • Patented snap-lock cable connector
      • Powered by 4 premium AA batteries
      • 3-5 year battery life
      Function
      • Keypad or RFID operation
      • Shared or assigned use
      • Manage with electronic keys or mobile device
      • Programmable auto unlock
      • Customizable settings
      • Built-in audit trail
      • Visual and audible indicators
      • Up to 5 year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Lock_Battery_RFID_Keypad
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBrushed Nickel
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories