Publicar produtos
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Traduzido por Google,
    Rack de tubos cantilever de aço

    Este rack cantilever de um lado permite o armazenamento eficiente de barras, tubos, cantoneiras, madeira, guarnições, conduítes e outros materiais longos e volumosos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60"
    Profundidade: 24", 30"
    Alturas: 51", 61"

    • Capacidade de 1500lbs por nível, não excedendo 4000lbs
    • Os tubos retentores removíveis estendem-se por 5" de altura
    • Cada compartimento oferece 15" de espaço de armazenamento vertical
    • Acabamento revestido a pó


    O rack de armazenamento de tubos cantilever do Southwest Solutions Group foi projetado para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Este rack tem uma capacidade de carga de 1500lbs por nível, não excedendo 4000lbs, e cada compartimento oferece 15" de espaço de armazenamento vertical.
    Especificação
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniclassCommercial Storage Racking