Publicar produtos
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table

    Trapezoid Classroom Table

    Traduzido por Google,
    Mesa trapezoidal

    Esta tabela simples é frequentemente encontrada em salas de aula e outros ambientes educacionais. A forma trapezoidal pode ser usada de forma independente ou combinada com outras para fazer várias formas e arranjos de sala de aula.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60", 72"
    Profundidade: 24", 30", 36"
    Alturas: 17" - 30"

    • mesa em forma de trapézio
    • Comumente usado em salas de aula e espaços educacionais.
    • Pode ser combinado com outras unidades para criar novas formas e arranjos de sala de aula.
    • Três tamanhos de tampo de mesa e pernas de altura ajustáveis de 17 "a 30" de altura.


    O espaço da mesa é um recurso indispensável nas salas de aula. Seja para uso como uma mesa ou espaços de trabalho, essas mesas podem acomodar qualquer necessidade de espaço de sala de aula. Use autônomo ou emparelhe com formas geométricas para construir configurações complexas, como mesas de trabalho em grupo maiores, círculos socráticos e muito mais.
    Especificação
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Educational_Trapezoid_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS