Publicar produtos
SCH80 PVC Vanstone Flange PIP SOC CL150 - Fabricated - 354-FAB

SCH80 PVC Vanstone Flange PIP SOC CL150 - Fabricated - 354-FAB

Traduzido por Google,
Os tubos e conexões industriais SPEARS® EverTUFF® em CPVC/PVC Schedule 80 combinam anos de experiência comprovada com análises de tensão geradas por computador para obter a estrutura física e o desempenho ideais para cada conexão. O reforço do material é uniformemente distribuído nas áreas de concentração de tensão para uma capacidade de suportar pressão substancialmente melhorada. Os tubos, conexões e o cimento solvente SPEARS® EverTUFF® em CPVC/PVC possuem certificação de ausência de chumbo pela NSF® International (NSF®) de acordo com as normas ANSI/NSF® 61 e NSF® 372, atendendo a todas as regulamentações estaduais e federais. Aprovados pelos códigos de construção nacionais, estaduais e da maioria dos municípios, e listados pelo ICC de acordo com a norma ASTM E84 para características de chama e fumaça inferiores a 25/50 para uso em câmaras de retorno de ar (consulte a listagem PMG nº PMG-1278 em www.icc-es-pmg.org). Os produtos resultantes são submetidos a inúmeros testes de verificação para garantir os melhores produtos de tubulação em CPVC/PVC disponíveis. - 354-FAB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-354-Fab
  • Familia de productoSCH80
  • Grupo de produtosFlange / Fabricated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings