Publicar produtos
FlameGuard® CPVC Grooved Coupling Adapter - 4233

FlameGuard® CPVC Grooved Coupling Adapter - 4233

Traduzido por Google,

Os sistemas de sprinklers contra incêndio Spears® FlameGuard® em CPVC oferecem uma alternativa econômica aos sistemas metálicos, com as vantagens de alta resistência à corrosão, melhor desempenho hidráulico, facilidade de instalação e montagem rápida com ferramentas facilmente encontradas. Os sistemas de sprinklers contra incêndio em CPVC são baseados em produtos comprovados que estão em serviço contínuo há mais de 40 anos. Os produtos Spears® FlameGuard® possuem aprovação da UL®, FM® Global, LPCB e certificação da NSF International para uso com água potável. Consulte as normas locais para verificar restrições e limitações.

O material CPVC resistente à corrosão não permite o crescimento biológico.

Ao contrário dos sistemas metálicos, os produtos FlameGuard® CPVC nunca enferrujam, criam incrustações ou corrosão por pites e não permitem o crescimento biológico - uma causa de Corrosão Influenciada Microbiologicamente (MIC), que pode destruir sistemas de sprinklers metálicos contra incêndio de dentro para fora.

Características de fluxo superiores para menores perdas por atrito.

As superfícies internas lisas dos sistemas FlameGuard® CPVC resultam em menor perda por atrito em comparação com sistemas metálicos. As características de fluxo projetadas permanecem constantes durante toda a vida útil do produto, pois não há corrosão interna no sistema devido à atividade microbiológica.

Pressão nominal de 175 psi (1200 kPa) a 150 °F (65 °C)

Os produtos FlameGuard® CPVC são fabricados em combinações de conexões Schedule 40 e Schedule 80 , em conformidade com as normas ASTM F 438 ou F 439, e tubos de sprinklers FlameGuard® SDR 13.5 CPVC, em conformidade com a norma ASTM F 442. A pressão de trabalho nominal UL® é de 175 psi (1200 kPa) a 150 °F (65 °C) (com classificação LPCB de até 120 °F (49 °C)).

Instalação fácil por custos mais baixos

As instalações do sistema FlameGuard® CPVC reduzem significativamente os custos em comparação com tubulações metálicas convencionais , eliminando praticamente a necessidade de pré-fabricação. Os sistemas podem ser totalmente instalados no local utilizando métodos de união com cimento solvente.

Certificado pela UL® para os EUA e Canadá nos sistemas NFPA 13, 13R e 13D.

Os sistemas de sprinklers contra incêndio FlameGuard® em CPVC possuem certificação UL® para aplicações nos EUA e Canadá em ocupações de risco leve, conforme definido na NFPA 13, ocupações residenciais de até 4 andares, conforme definido na NFPA 13R, e ocupações residenciais para casas unifamiliares e bifamiliares e casas pré-fabricadas, conforme definido na NFPA 13D. Consulte as instruções de instalação dos sistemas de sprinklers contra incêndio FlameGuard® em CPVC da Spears® e as normas da NFPA para outras aplicações, incluindo instalações em plenum de ar, colunas de sistema, instalações embutidas, expostas, subterrâneas, em sótãos combustíveis, garagens, porões e tubulações secas de baixa pressão.

Garantia vitalícia limitada completa

Os produtos de sprinklers contra incêndio FlameGuard® em CPVC possuem garantia vitalícia limitada contra defeitos de material ou fabricação. Consulte a garantia da Spears® para obter mais detalhes.

- 4233
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-4233
  • Familia de productoFlameGuard®
  • Grupo de produtosCoupling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Título CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings