Publicar produtos
OceanTUFF™ 1/16 Bend (22-1/2° Ell) - Fabricated - CG-P324-FAB

OceanTUFF™ 1/16 Bend (22-1/2° Ell) - Fabricated - CG-P324-FAB

Traduzido por Google,
O sistema de drenagem marítima OceanTUFF™ em CPVC é um sistema completo de tubos, conexões e cimento de aplicação única, projetado especificamente para aplicações de drenagem de águas negras e cinzas em áreas não essenciais de acomodação, serviço e controle de embarcações ou plataformas offshore. O OceanTUFF™ possui aprovação ABS para águas negras e cinzas, tubulações sanitárias com descarga a vácuo, drenos, aplicações sanitárias e de ventilação, atende ao Anexo 1, partes 2 e 5 do Código FTP 2010 e é aprovado pela Guarda Costeira dos EUA. - CG-P324-FAB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-cg-p324-fab
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de produtosElbow / Fabricated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures