Publicar produtos
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504

DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
As conexões DWV (Drenagem, Esgoto e Ventilação) não são classificadas para pressão (NPR) e são destinadas ao uso em sistemas abertos. As conexões fabricadas DWV da Spears® são produzidas e testadas de acordo com a norma ASTM F 1866. - DWV-P504
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-dwv-p504
  • Familia de productoDWV
  • Grupo de produtosWye
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings