Publicar produtos
DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

Traduzido por Google,
As conexões DWV (Drainage, Waste & Vent) são classificadas sem pressão (NPR) para uso em sistemas abertos. As conexões fabricadas Spears® DWV são fabricadas e testadas de acordo com ASTM F 1866.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-dwv-p820
  • Familia de productoDWV
  • Grupo de produtosCloset Flange
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 45 00
  • Título OmniclassPipe Flanges